製品概要

機能と利点

  • 2個の独立したリピータ回路
  • LVDS信号によるリンクテスト
  • 様々な媒体のテストをサポート
    • SMAコネクタ付きの同軸ケーブル
    • ツイストワイヤペア
    • PCBトレース
  • 独立した電源により、同相モードのテストが可能
  • 低電圧、低電力動作
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9150の評価キット(EVキット)は、400Mbps、10ポート低電圧差動信号(LVDS)リピータMAX9150の評価作業を容易にする完全実装済み、試験済みの回路基板です。MAX9150はLVDS信号を受け付けて、その信号を10個の出力にリピートします。出力レベルはダブル終端バス(差動バスの両端に100Ω、全体で50Ω)に対してLVDSとなります。本EVキットは2個の独立した回路を備えており、その各々がMAX9150リピータを持っています。これらの回路は、様々な媒体を使ってリンクすることも、独立にテストすることもできます。出力はSMAコネクタまたはカテゴリー5のツイストワイヤペアを通じてサンプリングすることができます。本EVキットの2個の回路の動作には+3.3V電源が必要です。

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
  • 携帯電話基地局
  • クロック/データ分配
  • デジタルクロスコネクト
  • ネットワークルータおよびスイッチ

対象となる製品