製品概要
機能と利点
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- I²CおよびLINバスコマンド生成用マイクロコントローラを搭載
- I²Cインタフェース端子
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9132の評価キット(EVキット)は、高速マルチポートLVDSクロスバースイッチのMAX9132を評価するための実証済みの設計を提供しています。MAX9132は、3つの入力ポートと2つの出力ポートを備えています。また、このEVキットには、Windows® 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアが含まれており、MAX9132の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX9132のEVキットのPCBは、MAX9132GUP+が実装されて提供されます。
アプリケーション
- カメラ監視システム
- 車載デジタルビデオ
- 高速デジタルメディア配線
- ナビゲーションシステムディスプレイ
- ビデオ/オーディオ分配システム
関連資料
-
MAX9132EVKIT: MAX9132の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2009/05/19PDF869K