製品概要
機能と利点
- 多数のコンパレータ構成に対応
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9092の評価キット(EVキット)は、デュアルコンパレータのMAX9092を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、シャントを設定しいくつかの部品を変更することによって、ウィンドウ検出器やパルス幅変調(PWM)ジェネレータなど、多数のコンパレータアプリケーションをサポートするために容易に構成可能です。このEVキットは、評価しやすい0603部品PCBパッドを備えています。このEVキットは、+1.8V~+5.5VのVDD電源で動作します。
このEVキットは、MAX9092AKA+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9093AKA+については、お問い合わせください。
アプリケーション
- 車載用
- バッテリ駆動電子機器
- 汎用低電圧アプリケーション
- 汎用ポータブル機器
- モバイル通信
- ノートブックおよびPDA
関連資料
-
MAX9092EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9092 and MAX9093 Data Sheet (Rev. 0)2013/06/07PDF565K