製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
- 外部リファレンス範囲:0.9V~5.5V (MAX9060/MAX9061)
- VCC範囲:1V~5.5V (MAX9062~MAX9065)
- 内部リファレンス電圧:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
- トリップポイント:3Vおよび4.2V (MAX9065)
- 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9060~MAX9065の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9060~MAX9064、およびウィンドウ検出器コンパレータのMAX9065を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9060/MAX9061のEVキットは0.9V~5.5Vの外部リファレンス(REF)電圧が必要ですが、MAX9062/MAX9063/MAX9064は0.2Vの内部リファレンス電圧を備えています。MAX9065は、出荷時に3Vと4.2Vのトリップポイントで事前に設定されています。MAX9062~MAX9065は、1V~5.5VのVCC電源で動作します。いずれのEVキットも、共通の-0.3V~+5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。
MAX9060~MAX9065のEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように設定されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9060~MAX9065 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。
アプリケーション
- 携帯電話
- 電子玩具
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器