製品概要

機能と利点

  • 高精度測定用の検出ポイント
  • イネーブル、DVS、BIASイネーブルのテストポイントおよびジャンパ
  • 出力電圧リモート検出をイネーブルするオプション
  • ボード上の電子負荷によって最大10Aの静的または過渡負荷を評価
  • I2Cインタフェースなしで設定済みの設定で評価可能

製品概要

MAX8973Aの評価キット(EVキット)は、MAX8973Aを実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、MAX8973Aの各機能を容易に評価することができます。

MAX8973Aは、高効率、3相、DC-DCステップダウンスイッチングレギュレータで、優れた過渡応答を備え、小型実装面積で最大9Aの出力電流を供給します。各相は2MHzの固定周波数で動作するため、小型磁気部品の使用が可能です。マキシム・インテグレーテッド独自のRotational Phase Spreading (回転位相拡散)アルゴリズムは、低出力電流での効率を最適化します。ソフトウェア選択によって、強制PWMモードによる固定周波数動作か、軽負荷時の効率を向上するスキップモードによる可変周波数動作が使用可能です。トリプルインダクタアーキテクチャは、外付け部品のサイズを削減すると同時に、リップル電流のキャンセル機能の利点も提供します。最大3.4MHzのクロックレートをサポートするI2C 3.0対応のシリアルインタフェースが、出力電圧、出力スルーレート、およびオン/オフ制御など、主要なレギュレータパラメータを制御します。EN入力で、出力をイネーブル/ディセーブルし、DVS端子でシリアルインタフェースに依存することなく2つの異なる出力電圧を選択します。MAX8973Aの完全差動リモート検出が、POL (ポイントオブロード)の高精度DCレギュレーションを確実にします。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX8973Aの機能を実行するための使いやすいインタフェースを提供します。このソフトウェアは、グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)およびレジスタベースのインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレット
  • ウルトラブック

対象となる製品