製品概要

機能と利点

  • バッテリ温度監視によって充電電流と終端電圧を自動調整
    • ポテンショメータ調整が可能
    • 0603サーミスタ実装面積が使用可能
    • 高度サーミスタ構成が可能(R21、R22)
    • サーミスタイネーブル入力(THMEN)
  • 調整可能な入力電流制限および急速充電電流制限
    • 急速充電電流制限:750mAおよび1.5A (JU5)
    • USB入力電流制限:475mAおよび95mA (PEN1、PEN2)
    • DC入力電流制限:最大2A (R2)
  • ステータスLEDインジケータ:アクティブローDOK、アクティブローUOK、アクティブローCHG、アクティブローDONE、アクティブローFLT、およびアクティブローOT
  • USBサスペンドロジック入力
  • 常時オンLDO:3.3V
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8934Aの評価キット(EVキット)は、高度バッテリ温度監視機能を内蔵しSmart Power Selectorを備えたデュアル入力リニアチャージャのMAX8934Aを評価するための完全実装および試験済み回路です。

このEVキットは、DC入力(ACアダプタ)またはUSB 100mA/500mA電源から単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリを充電し、DC入力、USB入力、またはバッテリからシステム電源を供給します。DC入力は最大2Aの抵抗調整可能な電流制限を備え、またUSB電流入力制限は100mAまたは500mAにロジック設定可能です。また、USBサスペンドモードもサポートされています。充電電流制限は、300mA~1.5Aの範囲で可変です。入力過負荷を防止するために充電電流が必要に応じて低減するように、システム負荷がチャージャよりも優先します。また、充電電流も温度安定化されます。高度なバッテリ温度監視によって、充電電流および終端電圧が自動的に監視されます。

このEVキットは、MAX8934Aが出荷時に実装されていますが、MAX8934A (U1)をMAX8934_に置換すると、MAX8934B、MAX8934C、MAX8934D、およびMAX8934Eの評価にも使用することができます。このEVキットをお求めの際に、MAX8934_の無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • デジタルスチルカメラおよびデジタルビデオカメラ
  • 携帯ゲームシステム
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • ポータブルメディア、MP3プレーヤー、およびPND