製品概要
機能と利点
- 出力電圧リップル:1mVp-p
- 入力範囲:2.5V~5.5V
- 4.7µFコンデンサ1個および1µFセラミックコンデンサ3個を使用
- 安定化出力電圧:-2V (または可変)
- 出力電流:4mA
- パワーOK (/POK)出力
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
製品概要
MAX881Rは、低ノイズ安定化出力を備えた反転チャージポンプDC-DCコンバータです。出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタに一般に使用されるGaAsFETのバイアス用として最適です。
MAX881R評価キット(EVキット)は、完全実装済み、試験済みの表面実装基板です。フィードバック用の分圧器抵抗を取り付けられるようになっており。これは-2V以外の出力電圧を設定する場合に使用します。出力ノイズがオシロスコープ上で観察できるように、特別なスコーププローブソケットが取り付けられています。
アプリケーション
- 携帯電話
- モバイル無線
- PCS電話
- PHS電話
- 2-Wayページャ
- ワイヤレスコンピュータ
- ワイヤレス端末
- ワイヤレスモデム
対象となる製品
関連資料
-
MAX881REVKIT: MAX881Rの評価キット Data Sheet (Rev. 1)1998/06/01PDF66K
-
MAX881REVKIT ODB - Design Files2023/06/23ZIP2M