製品概要
機能と利点
- USB/ACアダプタによる1セルLi+チャージャ
- ジャンパの設定で4つの入力電流制限値の選択が可能
- ジャンパの設定で5つの充電電流設定値を容易に評価可能
- 3個の2MHzステップダウンコンバータ
- 外付けの抵抗によって出力電圧の調整が可能
- 抵抗の選択によってレギュレータ2をディセーブルにして自己消費電流の低減が可能
- 6個の直列接続のWLED表示をするWLEDドライバ
- ジャンパの選択によってWLEDの過電圧保護の評価が可能
- ボードに搭載したパルス発生器によって、WLED調光機能のプッシュボタンによる評価が可能
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8819Aの評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、MAX8819AパワーマネージメントIC (PMIC)を評価します。MAX8819A PMICは、MP3プレーヤやその他の携帯アプリケーションでの使用に最適です。3個のステップダウンコンバータとWLEDドライバに加えて、MAX8819Aは、単一セルのリチウムイオン(Li+)またはリチウムポリマ(Li-poly)充電器と、USBまたはACアダプタを使用する電源入力のSmart Power Selector™を内蔵しています。
MAX8819AのEVキットは、MAX8819B、MAX8819C、またはMAX8819Dの評価にも使用可能です。このEVキットを注文の際はピン互換のサンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- ハンドヘルド計器
- 低電力ハンドヘルド製品
- MP3プレーヤー
- PDA
- ポータブルGPSデバイス
関連資料
-
MAX8819AEVKIT: MAX8819A、MAX8819B、MAX8819C、およびMAX8819Dの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2009/02/12PDF967K