製品概要
機能と利点
- 内蔵の同期整流器の使用により最大97%の効率
- 低自己消費電流:35µA (スイッチング)
- 1A出力電流を保証(2.5V入力で5Vの場合)
- 500mA出力電流を保証(1.8V入力で5Vの場合)
- 低ノイズ一定周波数動作(FPWMモード)
- PWMスイッチング周波数:2MHz
- プリセット(5V)または可変出力(3.3V~5V)
- 制御されたソフトスタート電流で突入電流を制限
- True Shutdown
- 内部補償
- 過負荷/短絡保護
- シャットダウン電流:0.1µA
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8815Aの評価キット(EVキット)は、ステップアップコンバータのMAX8815Aを評価する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX8815Aは、True Shutdown™付き、1A (最大負荷)、97%の効率、35µAの自己消費電流のステップアップコンバータで、DSC、DVC、およびその他のハンドヘルドアプリケーションでの使用に最適です。MAX8815AのEVキットは、5Vの出力に設計され、固定周波数パルス幅変調モード(FPWM)または通常モードの評価用のジャンパも備えています。
アプリケーション
- 携帯電話、PDA、MP3プレーヤー
- DSCおよびDVC
- マイクロプロセッサ/DSPコア電源
- PCMCIAカード
- ポータブルハンドヘルド機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX8815AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX8815A Data Sheet (Rev. 0)2008/08/15PDF81K