製品概要

機能と利点

  • シンプルなスタンドアロンリチウムイオン(Li+)チャージャ
  • 極度に放電したリチウムイオン(Li+)セルを安全にプリチャージ(MAX8808X)
  • 入力電圧範囲:4.25V~15V
  • 過電圧保護スレッショルド:7V
  • 抵抗でプログラマブルな充電電流:最大1A
  • 抵抗による充電電流モニタ
  • ダイ温度安定化(+115℃)
  • アクティブローACOK出力
  • 予備充電不要(MAX8808Y/MAX8808Z)
  • ソフトスタート
  • 2mm x 2mmの小型8ピンTDFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8808の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み回路ボードで、単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用の高集積リニアバッテリチャージャのMAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Zを検証します。このEVキットは、単一のリチウムイオン(Li+)バッテリを4.2Vまで安全に充電します。このEVキットは4.25V~15Vの電源入力を受け付けますが、入力電圧が7Vを超えると充電をディセーブルします。EVキットへのイネーブル入力によって、チャージャをディセーブルまたはイネーブルすることができます。ボード上のLEDは、充電サイクルの状態を示します。

アプリケーション

  • Bluetooth®
  • 携帯電話/コードレス電話
  • 充電用クレードルおよびドック
  • デジタルスチルカメラおよびMP3プレーヤー
  • スマートフォンおよびPDA
  • USBアプライアンス

対象となる製品