製品概要

機能と利点

  • MAX86916 ICの迅速な評価
  • デバイスのレジスタに対する広範な制御
  • データロギングおよびリアルタイム監視機能
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、8、および10対応ソフトウェア

製品概要

MAX86916の評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位(特に指)のアプリケーション用光モジュールのMAX86916の迅速な評価を可能にします。MAX86916は、4つのLED (青、緑、赤、およびIR)と1つのフォトダイオードを備えています。MAX86916は、標準I2Cインタフェースに対応します。

アプリケーション

  • フィットネス補助装置
  • スマートフォン/アクセサリ
  • タブレット
  • ウェアラブルデバイス

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発