製品概要

機能と利点

  • 入力動作電源:6V~20V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • プログラム可能なスイッチング周波数:300kHz~1MHz
  • 可変電流制限
  • 可変ソフトスタート
  • プリバイアス出力への単調性起動
  • PCBは追加の二次位相をサポート
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8686の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵のシングルフェーズ、高効率、25A、ステップダウンレギュレータのMAX8686を評価するための実証済みデザインを提供します。
このデバイスは、MOSFET内蔵の電流モード、同期PWMステップダウンレギュレータで、6V~20Vの入力電源で動作し、0.7V~5.5Vの調整可能な出力電圧を生成します。このEVキットのスイッチング周波数は、500kHzに設定され、300kHz~1MHzにプログラム可能です。出力電圧は1.5Vに設定されています。

アプリケーション

  • DDRメモリ
  • モジュール代替
  • ネットワーキング機器
  • POL型電源
  • サーバ
  • テレコム機器

対象となる製品