製品概要
機能と利点
- 35µFを300Vまで充電
- EVキットにキセノンフラッシュ管、IGBT、およびトリガトランスを搭載
- 突入電流なし
- 短絡保護
- ロバストな方式のため低コストトランスを使用可能
- トランスの巻線比に依存しない高精度
- 自動リフレッシュモードにより自己消費電流を最低限に抑制
- 充電完了インジケータ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8685Cの評価キット(EVキット)は、キセノンフラッシュチャージャファミリのMAX8685C/MAX8685Dを評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX8685CのEVキットは、2.5V~5.5V電源で動作し、35µFコンデンサを300Vまで充電します。インダクタの1次電流を供給するために最低1.5Vのバッテリ電圧を使用することができます。MAX8685C/MAX8685Dはそれぞれ、1Aおよび1.6Aの固定ピーク1次電流制限を備えています。初期充電サイクルが完了するとEVキットのLEDインジケータが点灯します。
アプリケーション
- 携帯電話用カメラ
- デジタルカメラ
- フィルムカメラ
- パーソナルメディアプレーヤー
関連資料
-
MAX8685CEVKIT: MAX8685Cの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/03/18PDF614K