製品概要

機能と利点

  • 16V耐圧のUSBおよびDC入力
  • 外部電源またはバッテリから自動的に電源供給
  • バッテリなしでも動作
  • 単一セルLi+/Li-Polyチャージャ
  • 3つの2MHzステップダウンレギュレータ
    • 効率:最大96%
  • 2つの低IQリニアレギュレータ
  • 出力起動シーケンス
  • 熱過負荷保護
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8671の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX8671Xを評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。搭載されたパワーマネージメントIC (PMIC)のMAX8671Xは、ポータブルメディアプレーヤおよびその他のハンドヘルド機器に最適です。MAX8671Xは、5つのレギュレートされた出力電圧のほかに、1セルリチウムイオン(Li+)またはリチウムポリマ(Li-Poly)チャージャ、およびデュアル(ACアダプタおよびUSB)電源入力のSmart Power Selector™ (SPS)を内蔵しています。

アプリケーション

  • デジタルスチルカメラ
  • デジタルビデオカメラ
  • GPS/ポータブルナビゲーションデバイス
  • MP3プレーヤー/ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • スマートフォン/PDA/PDAフォン