製品概要

機能と利点

  • Low 0.8V to 6V Input Supply Voltage
  • 0.9V Guaranteed Start-Up Supply Voltage
  • 27µA Quiescent Current
  • 1µA Shutdown Mode
  • Up to 250kHz Switching Frequency
  • ±1.5% Reference Tolerance
  • Low-Battery Detector (LBI/LBO)
  • Ultra-Small 8-Pin µMAX Package (1.11mm High)
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 1セルバッテリ駆動機器
  • バックアップ電源
  • 検出器
  • ページャ
  • 遠隔制御

対象となる製品