製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8643の評価キット(EVキット)は、3Aのステップダウンレギュレータを内蔵するMAX8643の機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.35V~3.6Vの入力電圧範囲から最大3Aの負荷電流で+1.8Vの出力電圧を生成します。MAX8643は、1MHzでスイッチングし、搭載された部品で最高95%の効率が得られます。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
- 基地局電源
- DDR電源
- POL
- RAID制御電源
- テレコムおよびネットワーク用電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX8643EVKIT: MAX8643の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2007/02/02PDF668K