製品概要
機能と利点
- 小型6ピンSC70 ICパッケージ
- 保証出力電流:500mA
- 小型外付け部品:1µH/2.2µFまたは2.2µH/4.7µF
- 自己消費電流:24µA
- 初期精度:±1%
- 超高速ラインおよび負荷過渡応答
- すべての負荷に対して低出力リップル
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8640の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8640を評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX8640のEVキットは、2.7V~4.9Vの電源で動作し、500mAの出力を供給します。MAX8640の1.8V/2MHzバージョンがこのEVキットに搭載されていますが、この同じボードを使って他のバージョンを評価することができます。MAX8640は、0.8V~2.5Vの範囲の出荷時にプリセットされた出力電圧で利用可能です。
アプリケーション
- 携帯電話、PDA、DSC、MP3
- I/O電源
- マイクロプロセッサ/DSPコア電源
- スペースに制限のあるその他のハンドヘルド機器
関連資料
-
MAX8640EVKIT: MAX8640 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2007/08/01PDF77K