製品概要

機能と利点

  • 出力電圧:固定5Vおよび3.3Vまたはユーザが設定
  • 出力電流:
    • 5V/700mA、3.3V/1.1A (VIN = 2.4V)
    • 5V/350mA、3.3V/600mA (VIN = 1.5V)
  • ローバッテリディテクタ
  • 完全実装済み、試験済み
  • 実証済みのPCBレイアウト

製品概要

MAX863の評価キット(EVキット)は、MAX863デュアルステップアップDC-DCコントローラの実装済み、試験済みのPCBキットです。本EVキットの出荷時の設定では、5Vおよび3.3Vの出力をそれぞれ700mAおよび1.1A供給するようになっています(VIN = 2.4V)。どちらの出力も、ピンストラップまたは外付抵抗によってその他の電圧に設定できます。

アプリケーション

  • 2および3セルポータブル機器
  • デュアル電源(ロジックおよびLCD)
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • オーガナイザ
  • パームトップコンピュータ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • トランスレータ

対象となる製品