製品概要

機能と利点

  • 端子で設定可能な出力電圧
  • 出力電流:300mA
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 薄型µDFNパッケージ:2mm x 2mm
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX8633の評価キット(EVキット)は、デュアル出力、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータを内蔵する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは2.7V~5.5Vの入力電源で動作し、2.8V (OUT1)および1.8V (OUT2)に設定され、各出力で最大300mAを供給することができます。MAX8633の出力を9種類の出力電圧設定値に設定することができます。フルデータシートの「Output Voltage Settings (出力電圧の設定)」の項を参照してください。

    また、MAX8633のEVキットは、デュアル出力LDOリニアレギュレータのMAX8634、MAX8635、およびMAX8636も評価することができます。MAX8634、MAX8635、およびMAX8636の評価に関するEVキットの構成変更と動作の詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX8634/MAX8635/MAX8636 (MAX8634/MAX8635/MAX8636の評価)」の項を参照してください。

    アプリケーション

    • 携帯およびコードレス電話
    • ハンドヘルド機器
    • ノートブックコンピュータ
    • PDAおよびデジタルカメラ
    • 小型LCDディスプレイ
    • 無線LANカード