製品概要

機能と利点

  • PWMスイッチング周波数:1MHz
  • True Shutdown™出力
  • 最高効率:95%
  • 保証出力電流:1.0A (VIN > 3Vにおいて)
  • 高速ソフトスタートによって突入電流を排除
  • 自己消費電流:20µA (typ)
  • ロジック制御のシャットダウン:0.1µA
  • 3mm x 3mmの小型14ピンTDFN ICパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8627の評価キット(EVキット)は、ステップアップコンバータのMAX8627を評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX8627のEVキットは1.8V~5.5Vの電源で動作し、最大1Aの出力電流を5V出力から供給します。ボード上の抵抗を変更して、出力電圧を3V~5Vの範囲で調整することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話、PDA、MP3プレーヤー
  • DSCモータおよびバックアップ電源
  • マイクロプロセッサ/DSPコア電源
  • ポータブルハンドヘルド機器

対象となる製品