製品概要
機能と利点
- MAX86181の評価が簡単
- 設定の最適化をサポート
- MAX86181のアーキテクチャとソリューション戦略の理解を促進
- リアルタイム・モニタリング
- データ・ログ機能
- Bluetooth LE
- Windows 10互換のGUIソフトウェア
製品概要
MAX86181評価用キット(EVキット)を使用すると、MAX86181光学アナログ・フロント・エンド(AFE)データ・アクイジション・システムの評価を簡単に行うことができます。MAX86181 AFEは、ダイナミック電圧スケーリング(DVS)を備えた多波長光分光法用の、高信号対雑音比(SNR)、超低消費電力、クワッド・チャンネルAFEです。MAX86181には、2つの高電流8ビット・プログラマブルLEDドライバと4つの低ノイズ充電統合型20ビットADC受信チャンネルに加え、クラス最高の周囲光キャンセル(ALC)回路が搭載されており、ウェアラブルおよび医療用アプリケーションにおける光センシングに柔軟かつ最適化されています。
MAX86181 EVキットは、I2CインターフェースとSPI互換インターフェースの両方を完全自律的にサポートします。MAX86181には、1024ワードの大容量FIFOが内蔵されています。このEVキットは、ファイルおよびフラッシュ・メモリへのログ記録に対応しているため、ユーザはコンピュータから切断して、より便利なデータ・キャプチャ・セッションを行うことができます。
MAX86181 EVキットは2枚のボードで構成されています。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bがデータ・アクイジション・ボードで、MAX86181_EVKIT_CがMAX86181のセンサー・ボードです。このEVキットはLi-Poバッテリで駆動し、USB-Cケーブルで充電します。Windows® BLEを介し、Bluetooth®を使用してデータをストリーミングします。本EVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェアのアップグレードが必要な場合に備えて、プログラミング回路ボードMAXDAP-TYPE-Cが付属しています。
注:このEVキットは医療機器ではありません。
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。
対象となる製品
関連資料
-
MAX86181EVKIT User Guide: Evaluates MAX86181 (Rev. Sp1)2024/12/10PDF302 K
-
MAX86181EVKIT Gerber Files2025/01/21ZIP1 M