製品概要

機能と利点

  • MAX86160を迅速に評価
  • 設定の最適化に対応
  • MAX86160のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
  • リアルタイム監視機能
  • データロギング機能
  • ボード上に加速度計を実装
  • Bluetooth LE

製品概要

MAX86160の評価システム(EVSYS)は、人体のさまざまな部位のアプリケーション(特にインイヤーアプリケーション)用光AFEのMAX86160の迅速な評価を可能にします。MAX86160は標準I2C対応インタフェースに対応します。MAX86160は同時に動作可能な2つの光読取りチャネル(緑色および赤外線)で構成されます。このEVSYSは柔軟な構成によって最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することが可能で、MAX86160の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。

このEVSYSは2つの回路基板で構成されます。MAXSensorBLEはメインのデータ収集ボードで、MAX86160_Flex_Bd_EVKITはセンサーリジッドフレックスボードです。このEVSYSは、USB-C電源またはリチウムポリマーバッテリを使用して給電可能です。

このEVSYSには18ピンOESIPパッケージのMAX86160EFN+デバイスが実装されています。

アプリケーション

  • 使い捨てパッチセンサー
  • フィットネス補助装置
  • スマートフォン/タブレット
  • ウェアラブルおよびヒアラブル機器

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発