製品概要

機能と利点

  • 600mAのステップダウンコンバータ
  • 内蔵MOSFETによる60mΩ (typ)のバイパスモード
  • ダイナミック可変出力:0.4V~VIN
  • 最高効率:94%
  • あらゆる負荷に対して低出力リップル
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • シャットダウンモード:0.1µA
  • 出力短絡保護
  • サーマルシャットダウン保護
  • 3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ

製品概要

MAX8582の評価キット(EVキット)は、1.5MHz、パルス幅変調(PWM)、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8582を評価します。この回路は、無線アプリケーションにおけるパワーアンプ(PA)の給電に最適化されています。MAX8582のEVキットの出力電圧はREFIN入力を使って0.4V~VINの範囲で調整可能で、低電力モードで600mAの負荷電流を供給することができます。高電力モードでは、出力は内蔵MOSFETによって入力に短絡されます。また、MAX8582のEVキットは、MAX8581も評価することができます。MAX8581を評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをお求めください。

アプリケーション

  • WCDMA/NCDMA携帯電話
  • ワイヤレスPDA、スマートフォン

対象となる製品