製品概要

機能と利点

  • 出力電圧:18V、可変(VCC~28V)
  • 内蔵の安全機能によって出力障害から保護
  • True Shutdown™
  • 効率:87%
  • スイッチング周波数:最高800kHz
  • シャットダウン電流:0.01µA
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX8571の評価キット(EVキット)は、ステップアップコンバータのMAX8571を評価する完全実装および試験済み回路を備えています。この回路は2.7V~5.5Vの入力電源で動作し、最大10mAで18Vの安定化出力を供給します。このEVキットの抵抗を変更して、VCC~28Vの範囲で出力電圧を調整することができます。MAX8571のEVキットは、高い電流制限レベルのMAX8574およびMAX8575用に大型インダクタやダイオードを収容するもう1つの未実装回路も備えています。どちらの回路を使っても、MAX8570ファミリのどの製品も評価することができます。

    アプリケーション

    • 携帯電話/コードレス電話
    • ハンディターミナル
    • LCDバイアス発生器
    • オーガナイザ
    • パームトップコンピュータ
    • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
    • ポリマーLED (OLED)