製品概要
機能と利点
- 出力電流:200mA (max)
- 入力電圧範囲:1.5V~5.5V
- シャットダウン時にBATT端子をOUT端子に接続してバックアップ電源を提供
- 効率:90% (max)
- 自己消費電流:7µA (typ)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- 同期整流器内蔵
- スイッチ電流制限:750mA (typ)
- アクティブローRST出力(MAX8569B)
- 可変出力電圧(MAX8569A)
- 固定出力電圧:3.0Vまたは3.3V (MAX8569B)
- 完全実装および試験済みPCB
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
製品概要
MAX8569の評価キット(EVキット)は、200mAステップアップブーストコンバータのMAX8569AまたはMAX8569Bを検証するための完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットには、MAX8569Bが実装されています。このアプリケーション回路は、3.3Vの出力電圧を備え、1.5V~5.5Vの入力電源で最大200mAの負荷電流のソースが可能です。MAX8569は、内蔵MOSFETを備え、コストとサイズを削減します。また、この製品はスキップモードも備えており、軽負荷時の効率を最適化してバッテリ寿命を改善することができます。MAX8569のEVキットは、PCBのマイナー変更によって、MAX8569AおよびMAX8569B30の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- バッテリバックアップ
- コードレス電話
- デジタルカメラ
- ローカル3.3V~5V電源
- 医療用診断機器
- PCカード
- PDAおよびスマートフォン
関連資料
-
MAX8569EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8569A/MAX8569B Data Sheet (Rev. 0)2009/06/18PDF140K