製品概要
機能と利点
3.3V、50mAのステップアップDC-DCコンバータ
2.5V、10mAのLDO
製品概要
MAX8568Aの評価キット(EVキット)は、リチウムおよびニッケル水素(NiMH)バッテリ用の完全なバックアップ管理用ICのMAX8568A/MAX8568Bを評価する完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX8568AのEVキットはNiMHおよび充電式リチウムバッテリの両タイプを充電可能で、このEVキットのデフォルト設定はNiMH充電用の設定になっています。搭載された2個のpチャネルMOSFETによって、主電源からのバックアップ切替えを評価することができます。低電圧のバックアップセルは内蔵の同期整流ステップアップDC-DCコンバータによってステップアップすることができます。このコンバータのEVキット上のデフォルト設定は3.3Vで、50mAの出力電流が可能です。内蔵LDOから供給される2次出力はMAX8568Aの場合2.5Vの出力電圧を備え、10mAの出力電流を供給することができます。主バッテリが接続されると、これらの2つの電圧は標準的にはMAX1586/MAX1587のマルチ出力のシステム電源から供給されます。また、MAX8568AのEVキットは、MAX8568Bも評価することができます。MAX8568Bを評価するには、このEVキットとともに無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- DSCおよびDVC
- インターネット機器およびウェブブック
- パームトップおよびワイヤレスハンドヘルド
- PDAおよびPDAフォン
- スマートフォン
関連資料
-
MAX8568AEVKIT: MAX8568Aの評価キット Data Sheet1900/01/01PDF129K