製品概要

機能と利点

  • MAX8563:3出力
  • MAX8564:2出力
  • フィードバックレギュレーション:±1%
  • 可変出力電圧:最低0.5Vまで
  • 広い電源電圧範囲によって5Vまたは12Vレイルによる動作を実現
  • 個別のイネーブル制御とPOK信号によって電源シーケンスが可能
  • 低電圧短絡保護
  • nチャネルMOSFETを駆動
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX8564の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路ボードで、デュアルリニアn-FETコントローラのMAX8564を評価します。MAX8564の回路は、1.8Vの入力電圧から最大1.5Aの負荷電流で1.5Vの出力電圧、1.2Vの入力電圧から最大3Aの負荷電流で1.05Vの出力電圧を生成します。VDDバイアス電源電圧によって5Vまたは12Vレイルによる動作を実現します。また、MAX8564のEVキットは、MAX8563も評価することができます。MAX8563を評価するには、このEVキットとともに無料サンプルを請求してください。

    アプリケーション

    • デスクノートおよびノートブック
    • デュアル/トリプル電源
    • グラフィックカード
    • 低電圧DSP、µP、およびマイクロコントローラ電源
    • マザーボード
    • 超低ドロップアウト電圧レギュレータ

    対象となる製品