製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8550の評価キット(EVキット)は、ノート、デスクトップ、およびグラフィックカード用のDDR電源ソリューションであるMAX8550を評価するために設計されています。このEVキット基板は、同期型PWMステップダウンの出力でVDDQ、ソーシング/シンキングLDOリニアレギュレータの出力でVTT、そしてリファレンスバッファの出力でVTTRを生成します。
VDDQ出力は2.5Vにプリセットされ、最大12Aをソースします。VTT出力は常にVDDQ/2となり、最大3Aのピーク電流と1.5Aの連続した電流をソース/シンクすることができます。VTTR出力も常にVDDQ/2となり、最大10mAをソース/シンクすることができます。
MAX8550のEVキットは、ジャンパでOVP/UVP、TON、/SKIP、STBY、および/SHDN_モードを選択することができる便利な設計となっています。基板のデフォルト設定では、OVP(過電圧保護)、600kHzのスイッチング周波数、低ノイズPWMモード、VDDQ、VTT、およびVTTRが使用可能です。
VIN入力は9V~20Vの電圧に対応し、VDDには5Vバイアス電源が必要です。
このEVキットには、MAX8550が実装済みです。MAX8550AまたはMAX8551の評価用に、これらの製品の無料サンプルが必要な場合はお問い合わせください。
アプリケーション
- DDR IおよびDDR IIメモリ電源
- デスクトップコンピュータ
- ゲームコンソール
- グラフィックカード
- ネットワーキング
- ノートブックおよびデスクノート
- RAID
関連資料
-
MAX8550EVKIT: MAX8550、MAX8550A、MAX8551の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2005/04/27PDF710K