製品概要

機能と利点

  • Fault Power-Supply Isolation for 5V and 3.3V Bus
  • Eliminates ORing Diode Power Dissipation
  • Reverse-Current Detection
  • Adjustable Undervoltage Threshold (Configured to 2.9V)
  • Adjustable Overvoltage Threshold (Configured to 5.75V)
  • Active-Low FAULT Output Status Indicator
  • Adjustable Soft-Start
  • Up to 20A of Load Current
  • Surface-Mount Construction
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • ネットワーク/テレコム電源
  • ブレードサーバのオンボード冗長電源
  • 整流器
  • 高可用性システムの冗長電源
  • サーバ用シルバボックス電源

対象となる製品