製品概要
機能と利点
- Fault Power-Supply Isolation for 12V Bus
- Eliminates ORing Diode Power Dissipation
- Reverse-Current Detection
- Adjustable Undervoltage Threshold (Configured to 8V)
- Adjustable Overvoltage Threshold (Configured to 13.7V)
- Active-Low FAULT Output Status Indicator
- Adjustable Soft-Start
- Up to 20A of Load Current
- Surface-Mount Construction
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- ネットワーク/テレコム電源
- ブレードサーバのオンボード冗長電源
- 整流器
- 高可用性システムの冗長電源
- サーバ用シルバボックス電源
関連資料
-
MAX8535EVKIT: MAX8535の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF138K