製品概要

機能と利点

  • Dual-Output Power Supply
    • MAX8530: 2.85V at 200mA, 2.60V at 150mA
    • MAX8531: 2.85V at 200mA, 2.85V at 150mA
  • 2.5V to 6.5V Input Supply Range
  • Selectable (140ms) RESET-bar Output (MAX8530)
  • Low-Noise (40µVRMS) Outputs (MAX8531)
  • On-Board Shutdown Control
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 携帯電話/コードレス電話
  • デジタルカメラ
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • ノートブックコンピュータ
  • PCMCIAカード
  • PDAおよびパームトップコンピュータ
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)