製品概要

機能と利点

  • 出力電流:250mA~850mA



  • 効率:90%
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済み
  • 電圧監視用のシリアル出力付2チャネルアナログディジタルコンバータ(ADC)

製品概要

MAX849評価キット(EVキット)は、携帯電話その他のバッテリ駆動機器に最適な完全1セル~3セル、ハイパワー、低ノイズ、ステップアップDC-DCパワーコンバータの実装済み、試験済みのPCBキットです。3.3V出力の場合は、1または2セルを使用して出力電流250mA~700mAを得ることができます。出力電圧が5Vの場合は、3セルまたはリチウムイオン(Liイオン)バッテリ1個を使用して出力電流850mAを得ることができます。

本ボードは、標準単三バッテリ用のクリップおよびユーザインタフェース用の10ピンヘッダを備えています。

MAX848を評価する場合は、MAX849 EVキットと共にMAX848ESEの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタルコードレス電話
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • ローカル3.3V~5V電源
  • パームトップコンピュータ
  • PCS電話
  • パーソナルコミュニケータ

対象となる製品