製品概要
機能と利点
- 低電力、軽量、およびポータブル、コールドワイヤ、DC、または110~240VAC (50Hz/60Hz)で動作
- 単一のFWでG3-PLC標準規格のCENELEC-A、FCC、およびARIB周波数帯、および独自規格のFCCハイバンドに対応
- パケットをキャプチャし、WindowsグラフィックアプリケーションでPC上に表示
- ビーコン、ブートストラッピング、ルーティング、トーンマップレスポンス、ACK/NACK、およびデータバケットを含む、カラーコードおよびタイムスタンプを備えたG3-PLC PHYおよびMACフレームを実証
- 設定可能な復号鍵によって、復号化したパケットのリアルタイム表示が可能
- チャネルアナライザ機能は、各OFDMトーンのチャネル品質をグラフィカルに視覚化
- ワンクリックのレポート生成によって、ネットワーク安定性、トポロジー、および通信品質の統計分析が可能
- 設定可能な周波数ノッチに対応
- 内蔵のファームウェアアップデートユーティリティによって、将来のアップグレードに対応
- 信号品質および位相情報を提供し施設調査を可能にすることによって設置のトラブルシューティングを大幅に軽減する、PLCの設置者や専門家にとってフィールドで必須のスタンドアロンツール
製品概要
MAX79356 G3-PLCスニファドングルは、G3-PLC電力線通信ネットワーク用の軽量なテストおよび監視デバイスです。このポータブルスニファには使いやすいWindows®アプリケーションが付属し、電力線上のデータおよびコマンドパケットのキャプチャと分析が可能です。多機能ボタンによって、ユーザーは周波数帯をCENELEC-A、CENELEC-B、FCC、またはARIBへと便利に変更することができます。このスニファドングルは、パワーバンクに接続可能な標準mini-USBポートによって給電され、信号の位相と品質を確認するためのハンドヘルド試験装置としてフィールドで使用することができます。
アプリケーション
- 高度メーターインフラ(AMI)
- AMIコンセントレータ
- 電気自動車充電
- ファクトリ/ビルオートメーション
- ホームエネルギー監視
- スマートグリッド通信
- スマートメーター
- ソーラーおよび再生可能なエネルギー管理
- 街灯オートメーションおよび照明制御
対象となる製品
関連資料
-
MAX79356SNF: MAX79356 G3-PLC Sniffer Kit Data Sheet (Rev. 1)2018/08/13PDF655K