製品概要

機能と利点

  • シャントおよび電流トランス付属
  • WindowsベースのGUIによって測定データの容易な設定と読取りが可能

製品概要

MAX78630+PPMの評価キット(EVキット)は、最大3つの電圧および3つの電流(センサーを含む)を使用して3相AC負荷を監視するMAX78630+PPMの能力を実証します。このEVキットは、電力およびデータ通信の両方をボードに提供するUSBケーブルを介してPCに接続されます。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)はデバイスと通信し、測定データや制御に簡単にアクセスすることが可能です。

アプリケーション

  • ビルディングオートメーションシステム(民生、産業用)
  • インバータおよび再生可能エネルギーシステム

対象となる製品