製品概要
機能と利点
- MAX78000マイクロコントローラ
- デュアル・コア:FPUとRISC-Vコプロセッサを搭載したArm Cortex-M4プロセッサ
- フラッシュ・メモリ:512KB
- SRAM:128KB
- キャッシュ:16KB
- CNNアクセラレータ
- CMOS VGA(640×480)イメージ・センサー・モジュール
- 3.3V単電源入力
- 追加のオンボードCNN電源
- プログラミングおよびデバッグ用のSWD 10ピン・ヘッダ
- JST SH 4ピン・コネクタ
- I2Cコントローラ/ターゲット操作
- 全2重UART
- インジケータLED(x 2)
製品概要
MAX78000CAM02は、画像処理アプリケーション向けに設計された、エッジ人工知能(AI)開発のための小型プラットフォームです。サイズはわずか0.4インチx 0.9インチで、エッジAIアプリケーションの開発とプロトタイピングに適しています。このプラットフォームは、畳み込みニューラル・ネットワーク(CNN)アクセラレータを備えたArm® Cortex®-M4Fコア搭載のMAX78000マイクロコントローラを中心に構築されています。
更に、このボードにはVGA解像度のCMOSイメージ・センサーが搭載されています。この構成により、外部のハードウェアや通信リンクを使用しなくても、ボード上で直接イメージをキャプチャし、AIモデルで処理することができます。
このプラットフォームは、必要なすべての電源回路がボード上に統合された単一の3.3V DC電源で動作し、電源接続にはJST SH 4ピン・コネクタを使用します。
このボードを使用して開発を開始するには、アナログ・デバイセズのMSDK資料を参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
MAX78000CAM02 User Guide: Evaluates the MAX78000 (Rev. 0)2025/02/18PDF1 M
-
MAX78000CAM02 Gerber Files2025/02/18ZIP1 M