製品概要

機能と利点

  • 高効率1セルスイッチングチャージャ
    • 充電電流:最大5.5A (MAX77976)
    • バック効率:91.2% (4A、12V入力時)
  • 絶対最大入力電圧定格:+28V
  • 入力動作電圧範囲:3.8V~19V
  • 設定可能な出力電圧オプションを備えた逆方向ブースト:最大12V
  • LED用の充電状態出力
  • 出荷時モード終了用のプッシュボタン入力
  • 外付け放電FETイネーブル出力
  • サスペンドモード用の専用入力(SUSPND)
  • USB Type-Cスタンドアロンコントローラ対応カスタマイズ可能ファームウェア
  • USB Type-Cバージョン1.3およびPD 3.0準拠
  • シンク/ソース/DRPポート対応
  • PPSシンク対応
  • 高速ロールスワップ初期シンク対応
  • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
  • Try.Sink対応
  • BC1.2レガシーチャージャ検出対応

製品概要

MAX77975/MAX77976の評価キット(EVキット)は、1セルリチウムイオンバッテリチャージャのMAX77975/MAX77976を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。

MAX77975/MAX77976は1Sリチウムイオンバッテリアプリケーション用で、3.8V~19Vの入力電圧で動作可能で、最大充電電流は3.5/5.5Aです。MAX77975/MAX77976は逆方向ブーストおよび全機能内蔵低電力損失スイッチを備え、小型ソリューションおよび高効率を提供します。このEVキットはチャージャのMAX77975/MAX77976の性能を実証し、USB Type-C PDコントローラのMAX77958を使用する完全なUSB Type-C® PDソリューションを評価する利便性を提供します。この組み合わせによって、USB Type-Cポートを介したバッテリの急速充電およびバッテリOTGモードによるUSB Type-Cポートの逆方向給電が可能になります。

Micro-B USBケーブルがパッケージに含まれ、Windows PCのUSBポートからMAX77975/MAX77976のスレーブI2Cポートへのインタフェースとして機能します。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアは、MAX77975/MAX77976の機能を実行するための使いやすいインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • ゲーム機
  • mPOS
  • タブレットPC
  • VRアプリケーション