製品概要

機能と利点

  • スタンドアロンAccuCharge™降圧充電器
    • 入力動作電圧:13.7V、保護電圧:最大16V
    • I2Cまたは抵抗で設定可能な急速充電電流:100mA~3150mA
    • I2Cまたは抵抗で設定可能な充電終止電圧:3.45V~4.5V
  • ModelGauge m5 EZアルゴリズム
    • 充電レベル(%)、容量、エンプティ/フルまでの時間、寿命
    • Cycle+™経年予測
  • 評価用の完全な保護機能を基板に搭載
  • キャリブレーションなしでの高精度計測
  • MAXUSBインターフェース内蔵のオンボードI2C通信インターフェース
  • USB検出機能内蔵
  • Windows 7以降互換のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX77972評価用キット(EVキット)は、完全実装済みおよび試験済みの表面実装プリント回路基板(PCB)であり、内蔵燃料ゲージ、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)Type-C、およびBC1.2検出機能を備えた自律型統合FET充電器を評価します。

このEVキットには、I2CインターフェースとUSB micro-Bケーブルが統合されたIC評価用ボードが含まれています。本EVキットでは、Windows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアを使用できます。このソフトウェアは、https://www.analog.com/products/MAX77972製品ページの「設計リソース」タブでダウンロードできます。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。