製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX77960B/MAX77961B USB Type-C Buck-Boost Chargers with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries
- Demonstrates 3.5V to 25.4V Input Operating Range
- Demonstrates Charging Up to 3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
- Demonstrates USB-OTG Functionality
- Demonstrates JEITA Compliance with On-Board Dummy Thermistors
- Assembled and Tested
- I2C Serial Interface
製品概要
アプリケーション
- 2および3セルバッテリ動作機器
- バッテリバックアップ
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ドローン
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルドラジオ
- 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
- パワーツール
- スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
- USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
- ワイヤレススピーカー
関連資料
-
MAX77961BEVKIT12 ODB Files - Design Files2023/06/28ZIP1 M