製品概要
機能と利点
- 高電圧VBUS範囲
- CC端子のVBUSへの短絡保護
- Type-C対応およびUSB-PD対応
- モード設定:DFP/UFP/DRP
- Type-C 1.3およびPD3.0対応
- ケーブル方向およびパワー・ロール検出
- OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
- Try.Snkステート対応
- オーディオ対応
- デバッグ・アクセサリ・シンク/ソース・モード対応
- FRS (Fast Role Swap)初期シンク対応
- PPS (Programmable Power Supply)シンク対応
- BC1.2レガシー/独自規格チャージャ検出対応
- D+/D-スイッチ内蔵
- カスタム設定保存用のMTPメモリ
- 水分検出および腐食防止
- カスタム化スクリプト
- I2Cでプログラム可能な設定
- I2Cマスターによって外部チャージャまたはDC/DCコンバータICを制御
- 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
- 外部SuperSpeedマルチプレクサ/検出/IRQ
- 外部電源またはFETのイネーブル/ディスエーブル
- ボード上にI2Cインターフェースを実装
- Windows 10対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX77958の評価用キット(EVキット)は、スタンドアロンUSB Type-CおよびPower DeliveryコントローラのMAX77958を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットは、以下の機能の容易な評価を可能にします。
- USB Type-C検出/PD通信(略語についてはデータ・シートの表1を参照)
- パワー・ロール(シンクおよびソース)、データ・ロール(UFPおよびDFP)検出
- PDアダプタ検出およびPD通信
- OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
- パワー/データ・ロール交換
- PPS (PPS対応PDアダプタを使用)
- オーディオおよびデバッグ・アクセサリ・シンク/ソース・モード
- ベンダー定義のメッセージ
- BC1.2レガシー・チャージャ検出:SDP、CDP、DCPおよびDCDタイムアウト
- I2CマスターによってコンパニオンICを制御
- 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
MAX16904 (降圧コンバータ)がEVキット上に実装されており、5VをVCONNピンに供給します。MAX77958がソース・パワー・ロールの場合、MAX77958はGPIO2を使用して降圧コンバータをイネーブルします。
Micro-B USBケーブルがパッケージに同梱され、Windows® PCのUSBポートからMAX77958のスレーブI2Cポートへのインターフェースとして機能します。Windowsベースのソフトウェアが、MAX77958の機能を実行するための使いやすいインターフェースを提供します。
アプリケーション
- カメラ
- ゲーム機
- ハンドヘルド機器
- ヘルスケアおよび医療機器
- 産業機器PoE-USB Type-Cアダプタ
- モニタ
- その他のUSB Type-C機器
- ポータブル機器
- パワーバンク
- スマートフォン
- タブレット
関連資料
-
MAX77958EVKIT-3S6 ODB Files - Design Files2023/07/03ZIP1 M