製品概要
機能と利点
- 4相コアバックレギュレータ
- ローカル出力とリモート検出の両方のテストポイント
- 簡素なGUIツールでDVSを実行可能
- 負荷パルスジェネレータ回路内蔵
- 並列抵抗負荷で負荷電流を調整可能
- ボタンの押下で容易に負荷過渡を実行可能
- I2Cインタフェース
- USBポートまたは直接SDAおよびSCLテストポイントを介してアクセス可能
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- ソフトウェアGUIおよびコマンドモジュール
- 実装および試験済み
製品概要
MAX77874の評価キット(EVキット)は、MAX77874を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットは、I2Cバスへのアクセスの提供および負荷パルスジェネレータ回路の内蔵によって、4相コアバックレギュレータのMAX77874の容易な評価を可能にします。また、このEVキットはMAX77874を使用するレイアウトおよび設計のガイドの役割も果たします。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77874の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
アプリケーション
- AI、マシンビジョン、エンベデッドマイクロプロセッサ
- デジタル一眼、ミラーラス、アクションカメラ
- ゲーム、ドローン、ロボット、VR
- スマートフォン、タブレット、ウルトラブック
対象となる製品
関連資料
-
MAX77874EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77874 Data Sheet (Rev. 0)2017/07/20PDF5M
-
MAX77874EVKIT ODB File - Design Files2023/01/25TGZ5M