製品概要
機能と利点
- USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
- レベルトランスレータによってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
- 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX77863の評価キット(EVキット)は、高集積PMICのMAX77863を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。MAX77863は、システムオンチップ(SoC)アプリケーションプロセッサを使用するモバイル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。このICは、4つのバックレギュレータ、9つのロードロップアウトリニアレギュレータ、8つのGPIO、リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリチャージャ、双方向リセット入出力、割込み出力、およびシステムウォッチドッグタイマを内蔵しています。
このEVキットはMAXUSBドーターボードコマンドモジュールを使用して、電源シーケンス、個々のレギュレータ出力のオン/オフ、GPIO、RTC、およびレギュレータの出力電圧の設定を制御するためのI2Cインタフェースを提供します。
Windows®ベースのソフトウェアは使いやすいグラフィカルインタフェースを提供し、評価を容易に行うことができます。
対象となる製品
関連資料
-
MAX77863EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77863 Data Sheet (Rev. 1)2020/06/09PDF1M
-
MAX77863EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/29ZIP1 M