製品概要

機能と利点

  • 実績のあるPCBリファレンス設計とレイアウトの利点
  • 組み立てとテストが完了済み
  • 高精度計測のための検出ポイント
  • EN、FPWM、POKB/INTB、VIO、I2Cシリアル・インターフェースのSCL、SDAにアクセス可能なテスト・ポイント・ピン
  • MAXUSB_INTERFACE#でWindows PCと簡単に通信
  • オプションのソフトウェア制御のためのI2Cシリアル・インターフェースを駆動するGUIソフトウェア
  • 外部帰還抵抗を介して起動時の出力電圧を調整可能
  • I2Cシリアル・インターフェースを介して、出力電圧と出力電流の制限を動的に調整可能
  • RSEL(R9)を使用して、I2Cターゲット・アドレス、スイッチング電流制限、帰還設定を調整可能

製品概要

MAX77859評価用キット(EVキット)は、組み立てとテストが完了したプリント回路基板(PCB)です。ピーク・スイッチング電流7.8Aの高効率・高性能昇降圧レギュレータMAX77859の性能を実証します。USB Type-C PPS条件と、設定可能な出力電圧(20mV/ステップ)および設定可能な出力電流制限(50mA/ステップ)をサポートしています。このICは2.5V~22Vの入力電圧で動作し、(I2Cシリアル・インターフェースを介して)3.2V~16V(内部帰還)または3V~20V(外部帰還)の範囲で出力を動的に調整できます。このEVキットは、工場出荷時に内部帰還として設定され、デフォルトの起動時出力電圧は5Vとなっています。その他の起動時の電圧は、外部帰還抵抗を使用して設定できます。

I/Oピンは、I2Cシリアル・インターフェース、イネーブル機能、強制PWMモード、割込み/電源監視インジケータのサポートに使用できます。I2Cターゲット・アドレス、スイッチング電流制限、帰還設定は、RSEL抵抗(R9)を変更することで調整できます。MAXUSB_INTERFACE#により、使いやすいグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)と詳細な設定が可能なレジスタベースのインターフェースを備えるWindows®ベースのソフトウェアを使用して、このICのすべての機能を実行することができます。このEVキットは、あらゆるバージョンのMAX77859 WLP ICと互換性があります(デフォルトで搭載されているのはMAX77859AEWO+T)。

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発