製品概要

機能と利点

  • 実績のあるPCBリファレンス設計とレイアウトの利点
  • 組み立てとテストが完了済み
  • 高精度計測のための検出ポイント
  • EN、POKB/INTB、VIO、I2Cシリアル・インターフェースのSCL、SDAにアクセス可能なテスト・ポイント・ピン
  • オプションのソフトウェア制御のためのI2Cシリアル・インターフェースを駆動するWebベースGUI
  • 外部帰還抵抗を介して起動時の出力電圧を調整可能
  • I2Cシリアル・インターフェースを介して動的に調整できる出力電圧
  • I2Cスレーブ・アドレス、スイッチング電流制限、帰還設定を、RSEL(R9)を使用して調整可能

製品概要

MAX77857評価用キット(EVキット)は、組み立てとテストが完了したプリント回路基板(PCB)です。MAX77857(スイッチング電流7Aの高効率・高性能昇降圧レギュレータ)の性能を実証します。このICは2.5V~16Vの入力に対応でき、内部帰還抵抗を使用した場合は4.5V~15V、外部帰還抵抗を使用した場合は3V~15Vの範囲内で出力を動的に調整できます。このEVキットは、工場集荷時に内部帰還として設定され、デフォルトの起動時出力電圧は5Vとなっています。その他の起動時の電圧は、外部帰還抵抗を使用して設定できます。出力電圧は、I2Cシリアル・インターフェースを介して動的に調整できます。

I/Oピンは、I2Cシリアル・インターフェース、イネーブル機能、割込み/電源監視インジケータのサポートに使用できます。I2Cスレーブ・アドレス、スイッチング電流制限、帰還設定は、RSEL抵抗値(R9)を変更することで調整できます。オンボードMAX32625PICOでは、Webベースの使いやすいグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)と詳細な設定が可能なレジスタベースのインターフェースを使用して、ICのすべての機能を実行することができます。このEVキットは、すべてのバージョンのMAX77857 WLP ICと互換性があります(このEVキットにデフォルトで搭載されているのはMAX77857BEWB+T)。

推奨システム動作環境

  • MAX77857WG評価用ボード
  • USB Type-A - Micro-USB変換ケーブル