製品概要
機能と利点
- MAX77840のEVキットは、デバイスの動作に必要なすべての部品に加え、柔軟性の向上と使いやすさを実現する多数の部品を実装
- 使いやすいプッシュボタン・インターフェースによるオン/オフ制御
- 複数の主要ノードと直列の0Ω抵抗によってそれらの絶縁が可能、柔軟性を向上
- 実装および試験済み
- テスト・ポイントによって測定対象のノードへのアクセスが容易
- ジャンパ・ヘッダはテスト・ポイントとシャントの両方として機能
製品概要
MAX77840の評価用キット(EVキット)は、1つのボードと、拡張ボード・コマンド・モジュールを備えたアナログ・デバイセズのMINIQUSBで構成されます。
MAX77840は、1セル・リチウムイオン(Li+)バッテリ用のリバース昇圧機能を備えたシングル入力、3.15Aスイッチ・モード・チャージャ、独自のModelGauge残量ゲージ技術を備えたUSB BC1.2アダプタ・タイプ検出、およびSafeout LDOを内蔵しています。
このEVキットには、標準でMAX77840が実装されています。MiniQUSBボードと拡張ボードを使用すると、PCのUSBポートを使用してI2C 2線式インターフェースをエミュレートできます。このEVキットとともに使用するWindows®ベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、アナログ・デバイセズのウェブサイト(www.analog.com)のMAX77840の製品ページからダウンロードできます。このEVキットのGUIソフトウェアを使用する場合は、Windows 7またはそれ以降のオペレーティング・システムが必要です。
アプリケーション
- 電子たばこ
- 産業用PC
- モノのインターネット(IoT)
- モバイルPOS機器
- ポータブル医療機器
- スマートホームオートメーション、センサー
- ワイヤレススピーカー
対象となる製品
関連資料
-
MAX77840EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77840 Data Sheet (Rev. 0)2021/08/25PDF1M
-
MAX77840EVKIT ODB Files - Design Files2023/01/25ZIP1 M