製品概要
機能と利点
- 出力電流:20A (max) (位相当り5A)
- VIN範囲:2.5V~5.5V
- VOUT範囲:0.250V~1.525V、5mVステップ
- 差動検出での初期出力精度:±0.5%
- 5つのユーザー選択可能な位相構成
- ピーク効率:91% (VIN = 3.8V、VOUT = 1.1V)
- 自動(SKIP/PWM)および強制PWMモード
- 強化された負荷過渡応答
- 設定可能なランプアップ/ダウンスルーレート
- 設定可能な起動/シャットダウンシーケンス
- UVLO、短絡、および熱保護
- 2つのユーザー設定可能な汎用入力
- 3.4MHzハイスピードI2Cおよび30MHz SPIインタフェース
- 64ピンWLPパッケージ(3.408mm x 3.368mm)
製品概要
MAX77812の評価キット(EVキット)は、MAX77812を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、各機能の容易な評価が可能になります。このEVキットはユーザー設定可能なフェーズ構成に対応し、5つのオプションから1つを選択することができます。
- シングル出力、4フェーズ構成(デフォルト)
- デュアル出力、3 + 1フェーズ構成
- デュアル出力、2 + 2フェーズ構成
- 3出力、2 + 1 + 1フェーズ構成
- 4出力、1 + 1 + 1 + 1フェーズ構成
Micro-BのUSBケーブルがパッケージに付属し、USB-I2Cインタフェースの役割を果たして容易なテストを可能にします。Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77812の機能を実行するための使いやすいインタフェースを提供します。このソフトウェアは、グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)およびレジスタベースのインタフェースを提供します。
対象となる製品
関連資料
-
MAX77812EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77812 Data Sheet (Rev. 8)2023/06/15PDF1 M
-
MAX77812EVKIT ODB File - Design Files2023/07/03ZIP6 M