製品概要
機能と利点
- レギュレータの入力/出力のケルビン検出端子によって高精度な測定を確保
製品概要
MAX77801の評価キットは、I2C機能を備えた2A、バックブーストのICを実証します。このEVキットでは、ユーザーはI2Cインタフェースボード(MINIQUSBなど)なしでも、プリプログラムされた出力電圧を使用してMAX77801の性能を評価することが可能です。デフォルトでサポートされている2つの出力電圧は、3.3Vと3.4Vで、DVSをハイ/ローにプルすることによって設定可能です。I2Cインタフェースボード(使用する場合は追加注文が必要)によって、ユーザーは2.6V~4.1875Vの出力電圧を12.5mVステップで設定することができます。このEVキットは標準でMAX77801EWP+が実装されています。
MINIQUSBインタフェースボードを使用し、USBインターネットボードを介したPC通信を行うことができます。Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアとエクステンダボードによって、IBM対応のPCをUSBポートに使用してI2C 2線式インタフェースをエミュレートさせることができます。このメニュー式プログラムは制御ボタンを備えたグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- スマートフォンおよびタブレット
関連資料
-
MAX77801EVKIT: Evaluation Kit for MAX77801 Data Sheet (Rev. 0)2015/06/04PDF1M