製品概要

機能と利点

  • 使用が容易
    • 固定出力および可変出力の両方のバージョンを評価(3.3Vバージョンを実装済み)
    • 入力電圧範囲:3V~24V
    • 12VSUP入力で1.5µAの自己消費電流を実証
  • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
  • システム負荷をエミュレート
    • 電子負荷内蔵
    • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
    • オプションでファンクションジェネレータを介して電子負荷を制御することによってパターン化された負荷波形を実現
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX77756の評価キット(EVキット)は、同期整流500mAステップダウンコンバータのMAX77756を実証する完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットによって、ICの入力電源マルチプレクサおよびステップダウンコンバータを容易に評価することができます。デュアルレンジ(8mAおよび800mAフルスケール)の電子負荷がEVキットに内蔵されているため、バックコンバータの負荷を容易に制御することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、ICの機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • バッテリ給電システム、バックアップバッテリ、無停電レール
  • ホームオートメーション、低IQスマートハブ
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • USB Type-C電源供給アクセサリおよび機器

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim