製品概要

機能と利点

  • USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
  • レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
  • ボード上の電子負荷によって容易な評価が可能
    • GUIによってバックコンバータ、LDO、LSW、SYSの静的/動的負荷調整が可能
    • 外部ファンクションジェネレータによってMOSFETを駆動し、各レギュレータの過渡性能を評価することが可能
  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX77752の評価キット(EVキット)は、高集積PMIC のMAX77752を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。MAX77752は3つのバックコンバータ、1つの低ドロップアウトリニアレギュレータ、2つの外部レギュレータイネーブル出力、2つの専用負荷スイッチコントローラ、およびOTPを使用して第3の負荷スイッチコントローラとして設定可能な突入電流リミッタで構成されます。

また、このEVキットにはMAXQ2000マイクロコントローラコマンドモジュールも含まれており、電源シーケンス、突入電流、個別の出力オン/オフを制御し、レギュレータの出力電圧を設定するためのI2Cインタフェースを提供します。

MAX77752の評価ソフトウェアが提供され、評価を容易に行うことができます。

アプリケーション

  • オートメーションシステム
  • カメラ
  • ドローン
  • ゲーム機
  • ハンドヘルド機器
  • ソリッドステートドライブシステム

対象となる製品