製品概要
機能と利点
- 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
- 完全実装および試験済み
- 全位相設定の簡便な評価
- 0Ω抵抗によって多相設定を迅速に作成
- ENSEQ、GPIO、nRSTIO、およびPHCFGのジャンパおよびテストポイント
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動しオプションのソフトウェア制御を実現
- 0Ω抵抗で分離可能な入力によってプロトタイプ作成に対応
- USB-I2CコンバータによってWindows PCとの容易な通信が可能
- WindowsソフトウェアGUIによってレジスタを制御
- レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
- ボード上の過渡負荷によってシステム負荷をエミュレート
- 完全な12A負荷範囲に対応(4Φ設定)
- 外付けのファンクションジェネレータを使用する制御
製品概要
MAX77511/MAX77711の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメント集積回路(IC)のMAX77511またはMAX77711を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。
このEVキットはMAX77511またはMAX77711を使用するステップダウン電圧レギュレータ回路で、各機能の容易な評価が可能です。回路は2.3V~10Vの入力、3A/相の連続負荷、および0.25V~5.2Vの範囲で調整可能な出力電圧に対応します。このEVキットはMAX77511またはMAX77711のいずれかを評価します。両方のICはMAX77711が300mA LDOを内蔵していること以外は同一です。
このEVキットは、各コンバータ位相(Φ)設定の評価に対応します。
- 4Φ (12A単一出力)
- 3Φ + 1Φ (9A出力 + 3A出力)
- 2Φ + 2Φ (6A出力 + 6A出力)
- 2Φ + 1Φ + 1Φ (6A出力 + 3A出力 + 3A出力)
- 1Φ + 1Φ + 1Φ + 1Φ (4つの3A出力)
3つのボード上の過渡負荷によって、ユーザーはバックレギュレータまたはLDOの完全な機能を実行することが可能です。Windowsベースのソフトウェアは、使いやすいグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)およびICの全機能を実行するための詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
アプリケーション
- 2セルLi+/リチウムイオン機器
- DSLR、ミラーレス、HDビデオ、およびアクションカメラ
- エンベデッドマイクロプロセッサ、FPGA、またはASIC
- ノートブックコンピュータおよびロボット
関連資料
-
MAX77711AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX77511/MAX77711 Data Sheet (Rev. 0)2022/02/23PDF12M