製品概要

機能と利点

  • 固定出力および可変出力の両バージョンを評価(3.3Vバージョンをプリインストール)
  • 入力電圧範囲:3.5V~24V
  • 最大負荷:300mA
  • 14V入力で1.1µAの自己消費電流を実証
  • アクティブローRESET出力テストポイント
  • リファレンスデザインの役割を果たす簡素な2層基盤
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX77596の評価キット(EVキット)は、スイッチを内蔵した同期整流ステップダウンコンバータICのMAX77596を実証します。このEVキットは広い3.5V~24Vの入力範囲で動作し、最大300mAの負荷に対応可能です。このEVキットには標準で3.3V固定出力電圧バージョンのICが付属します。5V固定出力バージョンまたは可変出力電圧バージョンの評価用に容易に変更可能です。

このEVキットには、デバイスのイネーブルまたはディセーブル、および強制PWMモード(FPWM)またはスキップモード動作のいずれかを選択するためのジャンパが含まれています。RESETBテストポイントを利用して、コンバータの出力の電圧品質を監視することができます。

アプリケーション

  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
  • 2/3/4直のリチウムイオンバッテリ駆動の携帯機器
  • USB Type-C機器

対象となる製品